Catalog navigation
All catalogs
CAD model selection
Add for comparison
Selectable products: 1
Firma
Leeb Balkone
Beschreibung
Anbaubalkon
Stückliste
ws1200010008000wp7016vTln000
ARTNR
Artikelnummer
ws1200010008000wp7016vTln000
LOG
Level of Geometry
400
200
BA
Befestigungsart
Anbau mit wandseitigen Säulen
Anbau mit Säulen vorne und Wandbefestigung
MH
Montagehinweis
Befestigung mit Gewindestangen lt. Statik
AE
Anzahl der Ebenen
1
2
3
4
5
B
Breite
mm
T
Tiefe
mm
HU
OK Fundament bis OK Ebene 1
mm
HO
Geschosshöhe
0
mm
BT
Bodentyp
Werksteinplatten-Boden
Aluminium-Boden
GRF
Grundfarbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9006 Weißaluminium
RAL 9007 Graualuminium
RAL 9010 Reinweiß
Sonstige RAL-Farben K5
GT
Geländertyp
VITAL (Glas)
PIANO (Alu-Stab)
GLF
Glasfarbe
Transparent
Mattweiß
Grau
Mattgrau
ENT
Entwasserung
Links vorne
Rechts vorne
D
Dach
Nein
Ja
DT
Dachtyp
0
DW
Dachwinkel
0 °
DUL
Dach überstand links
0
mm
DUR
Dach überstand rechts
0
mm
DUV
Dach überstand vorne
0 mm
G
Maximale Säulenlast (ca.)
2.750 kN
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
2D

Catalog Info
Local offices of Leeb Balkone
  • LEEB Balkone GmbH
  • Maitratten 25
  • 9563 Gnesau
  • Austria
Classification
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: ws1200010008000wp7016vTln000
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2.75 kN
BIM angereichert:
Uniclass2015
30 12 85 40 - Heavy steel floor, roof or balcony deck systems:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
Family category: Specialty Equipment
OmniClass 2006
23-25 30 27 21 17 Metal Balconies and Overhang Units:
OmniClass
23-13 35 23 17 15 - Metal Balconies And Overhang Units:
BIM categories
Balkone: